Uus Euroopa jaotuskeskus

Jauns izplatīšanas centrs Eiropā

Jauns izplatīšanas centrs Eiropā

Lapp Group avas Ludwigsburgis uue kaasaegse teenindus- ja logistikakeskuse, mis on omasarnaste seas kõige kaasaegsem ning selle patenteeritud transporditehnoloogia ja automatiseeritud kõrge laohoone kehtestavad antud sektoris uued standardid. Keskus on hea nii klientidele, töötajatele kui ka keskkonnale ning see on oluliseks teetähiseks meie ettevõtte pideval kasvuteel.

 

Ludvig2

Rabav hoone


Uus teenindus- ja logistikakeskus hõlmab kolme omavahel ühendatud halli kogupindalaga 30 000 m2, mis on suurem kui neli jalgpalliväljakut ning lisaks veel 1500 m2 suurune kontorihoone. Hoone fassaad on 270 m pikk ja 11 m kõrge ning sellel on 30 laadimisestakaadi veoautodele. Keskus ehitati kooskõlas uusimate energiatõhususe juhistega.
Õhkküttesüsteem kasutab energiatõhusaid kiirgustorudega küttekehasid, mis tagavad hoones keskmise temperatuuri 17-18 kraadi. Katusel paikneb päikseelektrisüsteem 4348 kristalse mooduliga, mille aastane energiatoodang on 1000 MWh. See tähendab, et 72% kogu tarbitavast energiast toodetakse Ludwigsburgis kohapeal, taastuvatest allikatest.

Uus tsentraliseeritud asukoht on suurendanud ÖLFLEX® ühendus- ja juhtkaablite ning UNITRONIC® andmekaablite ladustamismahutavust 70 000 kaablitrumlilt rohkem kui 90 000 kaablitrumlini.

Ludvig3

Uuenduslik tehnoloogia

Teenindus- ja logistikakeskuse uuenduslikuks keskpunktiks on Hall 2, mis suudab ladustada kuni 74 000 kaablitrumlit läbimõõduga 400…800 mm. Kahveltõstukid viivad need umbes 700 m pikkusele ja 600 mm laiusele konveierlindile, kus on valmis ja ootel neli ümberlaadimisjaama. Siit punktist alates on kogu protsess tänu Lapp’i poolt patenteeritud kahele uuendusele automatiseeritud. Esimene neist sisaldab spetsiaalseid haaratseid, mida tuntakse “Dorngreifer” nime all ning mis sisestavad toru trumli keskel asuvasse auku. Seejärel see avaneb võimaldades trumlit tõsta. Ühe tunniga jõuab üks selline haarats transportida vähemalt 60 trumlit, millest igaüks kaalub kuni 400 kg.
Teine patent on spetsiaalselt välja töötatud süsteem – plastmassist kaubaalus. Sellel on mügarikud ja sooned, mis hoiavad trumlid edasiseks transpordiks turvaliselt ja kindlalt paigal. Laosisene toodete paigutamine on samuti täisautomaatne, selleks kasutatakse kergeid tõkkeid ja RFID tehnoloogiat. Ladustamis- ja otsinguseadmed liiguvad mööda 18 vahekäiku ning panevad trumlid neile määratud kohtadesse või otsivad need sealt üles - täiendav ruumisäästmise viis. Varem pidid vahekäigud olema kuni 4 m laiad, et kahveltõstukid sinna vahele mahuks, kuid nüüd piisab 1,20 meetrist.
Hall 3 on tavapärane kaubaaluste ladu, mis suudab ladustada umbes 17 000 kaablitrumlit läbimõõduga 900 mm ja üle selle. Hallis 1 asuv automatiseeritud kaablikerade ladu pakub 11 000 täiendavat ladustamiskohta.

Ludvig4

Kohandatud, ultramoodne kaubavedu

Hallis 1 lõigatakse kaup õige pikkusega valmis, pakendatakse ja märgistatakse vastavalt kliendi nõudmistele. Kaksteist mehitamata transpordisüsteemi kannavad kaablitrumlid lõikamisjaama. Siin töötav personal jõuab päevas käsitleda kuni 150 trumlit. Lõpuks saadetakse kaablikerad või trumlid konveierlindi abil ühte viiest pakendamisjaama. Koos suudavad nad välja saatmiseks ette valmistada 334 trumlit ja 164 kaablikera tunnis.

Mitmekordne kasu

Nüüd saavad kliendid erinevastest kohtadest tulevate mitme pakendi asemel ühe saadetise, mis sisaldab kõiki nende poolt tellitud tooteid. Tulemus: lühemad tarneajad.
Uus teenindus- ja logistikakeskus pakub märkimisväärseid eeliseid töötajatele, kes saavad nüüd töötada täiesti tolmuvabas keskkonnas. Kõik töökohad on ergonoomiliselt kavandatud vähendamaks operaatori seljale avalduvat pinget.
Kõik see on kõrvaldanud vajaduse lõputute sisetranspordivedude järele. Aastas loodetakse kokku hoida 750 veoki sõit, mis omakorda tähendab umbes 155 tonni suurust CO2 kokkuhoidu.